4642 7.938
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_4642.prj},{NB=4642 7.938},{J21=4642 7.938},{A22=0.312},{A23=MIN},{A3=1.411},{A4=18},{A8=6.200},{B1=18},{B2=35.000},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.025},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046420079380},{ID12100=0},{A6=6.410},{B4=5.644},{B8=31.000},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=48.600},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E SIRIUS GBO VA-B 5/16 -18UNC 2BX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24= 5/16},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046420079380.dxf},{ID10003=9046420079380.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4642 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
4642 7.938
Identifizierende Bestellnummer
4642 7.938
4642 7.938
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E SIRIUS GBO VA-B 5/16 -18UNC 2BX
HSS-E SIRIUS GBO VA-B 5/16 -18UNC 2BX
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 371~
DIN 371~
Gewindeart
UNC
Gewindenenndurchmesser Inch
0.312
0.312
Inch
Gewindenummer
Gewindenenndurchmesser Bruch
5/16
5/16
Gewindesteigung
1.411
1.411
mm
Gangzahl je Inch
18
18
Gewindetoleranzklasse
2BX
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
Gewindeschneidteillänge
18
18
mm
Nutzlänge
35.000
35.000
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.025
0.025
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
B
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
ZYL21F8000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型