5722 8.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5722.prj},{NB=5722 8.000},{J21=5722 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=14.000},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.032},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9057220080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=2.500},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=49.000},{D1=3},{D3=50},{D4=21.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE S-GBO M 8 DIN371 UN50 POWERTAP},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057220080000.dxf},{ID10003=9057220080000.stp},{ID10004=9057220080000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5722 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
5722 8.000
Identifizierende Bestellnummer
5722 8.000
5722 8.000
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSSE S-GBO M 8 DIN371 UN50 POWERTAP
PM HSSE S-GBO M 8 DIN371 UN50 POWERTAP
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 371
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
Gewindeschneidteillänge
14.000
14.000
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.032
0.032
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
ZYL21F8000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型