4634 8.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4634.prj},{NB=4634 8.000},{J21=4634 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=14.000},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.026},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046340080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=2.500},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=3},{D3=45},{D4=25.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046340080000.dxf},{ID10003=9046340080000.stp},{ID10004=9046340080000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4634 - DIN371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4634 8.000
Identifizierende Bestellnummer
4634 8.000
4634 8.000
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSSE TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6
PM HSSE TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 371
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
Gewindeschneidteillänge
14.000
14.000
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.026
0.026
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
OHNE
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$06
ZYL21F8000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型