4454 4.166
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4454.prj},{NB=4454 4.166},{J21=4454 4.166},{A22=MIN},{A23=8},{A3=0.794},{A4=32},{A8=4.000},{B1=8},{B2=21},{B3=52},{C12=21},{C3=5.000},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9044540041660},{ID12100=0},{A6=3.300},{B4=1.588},{B7=1.650},{B8=17},{C14=0},{C15=5},{C2=50},{C33=-0.030},{C4=29.500},{D1=3},{D3=40},{D4=15.800},{E1=90},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E GBO NR, 8 -32 UNC OH2 FORM UN-40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=JIS-WN1},{A1=UNC},{A24=},{A5=OH2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00502105h$09},{J61=ZYL21F5000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9044540041660.dxf},{ID10003=9044540041660.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4454 - JIS-WN1 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4454 4.166
Identifizierende Bestellnummer
4454 4.166
4454 4.166
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E GBO NR, 8 -32 UNC OH2 FORM UN-40
HSS-E GBO NR, 8 -32 UNC OH2 FORM UN-40
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
JIS-WN1
Gewindeart
UNC
Gewindenenndurchmesser Inch
Inch
Gewindenummer
8
8
Gewindenenndurchmesser Bruch
Gewindesteigung
0.794
0.794
mm
Gangzahl je Inch
32
32
Gewindetoleranzklasse
OH2
OH2
Schlüsselweite
4.000
4.000
mm
Gewindeschneidteillänge
8
8
mm
Nutzlänge
21
21
mm
Gesamtlänge
52
52
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.000
5.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.008
0.008
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00502105h$09
ZYL00502105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F5000h$09
ZYL21F5000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型