362 12.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_362.prj},{NB=362 12.000},{J21=362 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7.000},{B1=18.500},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9.000},{D7=0.055},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003620120000},{ID12100=0},{A6=10.110},{B4=3.500},{B8=45},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=3},{D3=40},{D4=44.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH-GBO M12 DIN376H R40 C 6H},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003620120000.dxf},{ID10003=9003620120000.stp},{ID10004=9003620120000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
362 - DIN 376 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
362 12.000
Identifizierende Bestellnummer
362 12.000
362 12.000
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E S-MASCH-GBO M12 DIN376H R40 C 6H
HSS-E S-MASCH-GBO M12 DIN376H R40 C 6H
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 376
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
Gewindesteigung
1.750
1.750
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
Gewindeschneidteillänge
18.500
18.500
mm
Nutzlänge
49
49
mm
Gesamtlänge
110
110
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.000
9.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.055
0.055
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型