1091 6.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1091.prj},{NB=1091 6.000},{J21=1091 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.015},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9010910060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=1.500},{B8=26},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSS-E C-MA,GBO KI M 6 DIN371 HE},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010910060000.dxf},{ID10003=9010910060000.stp},{ID10004=9010910060000_prop.xml},{ID10005=A_9010910060000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1091 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1091 6.000
Identifizierende Bestellnummer
1091 6.000
1091 6.000
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER KI
Produktbezeichnung
PM HSS-E C-MA,GBO KI M 6 DIN371 HE
PM HSS-E C-MA,GBO KI M 6 DIN371 HE
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.015
0.015
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
E
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型