718 11.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_718.prj},{NB=718 11.000},{J21=718 11.000},{A11=11},{B3=96},{B4=96},{B5=142},{B6=12},{B71=141.100},{C4=46},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.078},{BLD=1},{ID12000=9007180110000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{D3=7},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HM MASCH,-REIBAHLEN 11,000 DIN 8050~B RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN8050~},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9007180110000.dxf},{ID10003=9007180110000.stp},{ID10004=9007180110000_prop.xml},{ID10005=A_9007180110000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
718 - DIN8050~ HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
718 11.000
Identifizierende Bestellnummer
718 11.000
718 11.000
Produktbezeichnung
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,000 DIN 8050~B RN
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,000 DIN 8050~B RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
HM-BEST,
Normnummer
DIN8050~
Schneidendurchmesser min.
11
11
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
96
96
mm
Nutzlänge
96
96
mm
Gesamtlänge
142
142
mm
Schneidenlänge max.
12
12
mm
Funktionslänge
141.100
141.100
mm
Schaftlänge
46
46
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10.000
10.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
HW
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.078
0.078
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型