409 50.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_409.prj},{NB=409 50.000},{J21=409 50.000},{A11=50},{B3=63},{B5=63},{B6=45},{B71=61.600},{C12=2},{C2=220},{C3=22},{D1=5},{H21=0},{H22=0},{D7=0.540},{BLD=5},{ID12000=9004090500000},{ID12100=0},{A64=39},{B8=1.400},{C14=0},{C15=0},{C32=0.021},{D3=45},{D8=0},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E AUFST-REIBAHLE 50,000 DIN 219RN FO},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 219},{A91=H7},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=FDA02200200},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004090500000.dxf},{ID10003=9004090500000.stp},{ID10004=9004090500000_prop.xml},{ID10005=A_9004090500000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=DAMPF ANGELASSEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
409 - DIN 219 AUFSTECK-SCHAELREIB.
Bill of material
409 50.000
Identifizierende Bestellnummer
409 50.000
409 50.000
Produktbezeichnung
HSS-E AUFST-REIBAHLE 50,000 DIN 219RN FO
HSS-E AUFST-REIBAHLE 50,000 DIN 219RN FO
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 219
Schneidendurchmesser min.
50
50
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
63
63
mm
Gesamtlänge
63
63
mm
Schneidenlänge max.
45
45
mm
Funktionslänge
61.600
61.600
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FDA
Aufnahmeform, maschinenseitig
2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
220
220
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
22
22
mm
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
5
5
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Masse (Gewicht)
0.540
0.540
kg
Bildkennung
5
Trennstellencodierung, maschinenseitig
FDA02200200
FDA02200200
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型