3690 16.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3690.prj},{NB=3690 16.000},{J21=3690 16.000},{A1=16},{B2=32},{B3=44},{B5=92},{B71=68.000},{C4=48},{C12=10},{C2=160},{C3=16},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.124},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9036900160000},{ID12100=0},{B4=44.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=90.000},{J23=FIRE-SCHAFTFRAESER},{J22=M42 FIRE-SCHAFTFRAE, 16,000 DIN 844K RN},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN 844K},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL01601005},{J61=ZYL10G1600h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036900160000.dxf},{ID10003=9036900160000.stp},{ID10004=9036900160000_prop.xml},{ID10005=A_9036900160000.xml},{ID11001=M42}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3690 - DIN 844K FIRE-SCHAFTFRAESER
Bill of material
3690 16.000
Identifizierende Bestellnummer
3690 16.000
3690 16.000
Produktbeschreibung
FIRE-SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
M42 FIRE-SCHAFTFRAE, 16,000 DIN 844K RN
M42 FIRE-SCHAFTFRAE, 16,000 DIN 844K RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
Normnummer
DIN 844K
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
16
16
mm
Schneidenlänge, max.
32
32
mm
Kraglänge
44
44
mm
Gesamtlänge
92
92
mm
Funktionslänge
68.000
68.000
mm
Schaftlänge
48
48
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
160
160
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16
16
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
S
Masse (Gewicht)
0.124
0.124
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01601005
ZYL01601005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1600h$06
ZYL10G1600h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型