3295 6.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3295.prj},{NB=3295 6.000},{J21=3295 6.000},{A1=6.000},{B2=10},{B3=21},{B5=57},{B71=39.000},{C4=36},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.021},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9032950060000},{ID12100=0},{B4=21.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=35.500},{G2=0.050},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BOHRNUTENFRAESER 2S DIN 6527L-B RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00601005},{J61=ZYL10F6000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9032950060000.dxf},{ID10003=9032950060000.stp},{ID10004=9032950060000_prop.xml},{ID10005=A_9032950060000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3295 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3295 6.000
Identifizierende Bestellnummer
3295 6.000
3295 6.000
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S DIN 6527L-B RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
6.000
6.000
mm
Schneidenlänge, max.
10
10
mm
Kraglänge
21
21
mm
Gesamtlänge
57
57
mm
Funktionslänge
39.000
39.000
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.021
0.021
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00601005
ZYL00601005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F6000h$06
ZYL10F6000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型