3150 11.910
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3150.prj},{NB=3150 11.910},{J21=3150 11.910},{A1=11.906},{B2=25.500},{B3=36},{B5=76.200},{B71=MIN},{C4=40.700},{C12=1},{C2=500},{C3=12.700},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.113},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031500119100},{ID12100=0},{B4=34.900},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=63.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S KU 11,906 15/32},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL05000125},{J61=ZYL01R5000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031500119100.dxf},{ID10003=9031500119100.stp},{ID10004=9031500119100_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3150 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3150 11.910
Identifizierende Bestellnummer
3150 11.910
3150 11.910
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S KU 11,906 15/32
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S KU 11,906 15/32
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
11.906
11.906
mm
Schneidenlänge, max.
25.500
25.500
mm
Kraglänge
36
36
mm
Gesamtlänge
76.200
76.200
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
40.700
40.700
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
500
500
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.700
12.700
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.113
0.113
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL05000125
ZYL05000125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R5000h$06
ZYL01R5000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型