3144 4.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3144.prj},{NB=3144 4.000},{J21=3144 4.000},{A1=4},{B2=7},{B3=14},{B5=38},{B71=32},{C4=24},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.009},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9031440040000},{ID12100=0},{B4=10.500},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=22.400},{J23=FIRE-SCHAFTFRAESER},{J22=M42 FIRE ZL-FRA-BN-MINI 3S WN-B 30°},{J3=GG},{H3=M42},{J1=WN 3142},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL00601005},{J61=ZYL10F6000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031440040000.dxf},{ID10003=9031440040000.stp},{ID10004=9031440040000_prop.xml},{ID10005=A_9031440040000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=FIRE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3144 - WN 3142 FIRE-SCHAFTFRAESER
Bill of material
3144 4.000
Identifizierende Bestellnummer
3144 4.000
3144 4.000
Produktbeschreibung
FIRE-SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
M42 FIRE ZL-FRA-BN-MINI 3S WN-B 30°
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
Normnummer
WN 3142
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
4
4
mm
Schneidenlänge, max.
7
7
mm
Kraglänge
14
14
mm
Gesamtlänge
38
38
mm
Funktionslänge
32
32
mm
Schaftlänge
24
24
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
S
Masse (Gewicht)
0.009
0.009
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00601005
ZYL00601005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F6000h$06
ZYL10F6000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型