3021 10.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3021.prj},{NB=3021 10.000},{J21=3021 10.000},{A1=10},{B2=40},{B3=60},{B5=100},{B71=100},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.093},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9030210100000},{ID12100=0},{B4=60},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=56.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE BOHRNUTENFRA, 2S WN RN ZYL HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000105},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030210100000.dxf},{ID10003=9030210100000.stp},{ID10004=9030210100000_prop.xml},{ID10005=A_9030210100000.xml},{ID11001=K/P}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3021 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3021 10.000
Identifizierende Bestellnummer
3021 10.000
3021 10.000
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE BOHRNUTENFRA, 2S WN RN ZYL HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
10
10
mm
Schneidenlänge, max.
40
40
mm
Kraglänge
60
60
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Funktionslänge
100
100
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.093
0.093
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型