6997 9.520
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6997.prj},{NB=6997 9.520},{J21=6997 9.520},{A1=9.525},{B2=25.400},{B3=30.200},{B5=69.850},{B71=50.000},{C4=39.700},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=7},{F22=7},{H21=0},{H22=0},{E2=32},{F4=32},{D7=0.065},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9069970095200},{ID12100=0},{B4=30.150},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=50.000},{G2=0.191},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FRA RF1 SPEED INCH 7S EF 32° WS WN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2020-11-27},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9069970095200.dxf},{ID10003=9069970095200.stp},{ID10004=9069970095200_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6997 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6997 9.520
Identifizierende Bestellnummer
6997 9.520
6997 9.520
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM FRA RF1 SPEED INCH 7S EF 32° WS WN
VHM FRA RF1 SPEED INCH 7S EF 32° WS WN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
9.525
9.525
mm
Schneidenlänge, max.
25.400
25.400
mm
Kraglänge
30.200
30.200
mm
Gesamtlänge
69.850
69.850
mm
Funktionslänge
50.000
50.000
mm
Schaftlänge
39.700
39.700
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
375
375
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.525
9.525
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
7
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
7
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Seitenspanwinkel
32
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
32
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.065
0.065
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03750125
ZYL03750125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3750h$06
ZYL01R3750h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型