6735 10.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6735.prj},{NB=6735 10.000},{J21=6735 10.000},{A1=10},{B2=50},{B3=60},{B5=100},{B71=80.000},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=39},{F4=39},{D7=0.110},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9067350100000},{ID12100=0},{B4=60},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=40.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FRA-BN 3S RF1A WN 39/40/41 ZYL HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=A},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067350100000.dxf},{ID10003=9067350100000.stp},{ID10004=9067350100000_prop.xml},{ID10005=A_9067350100000.xml},{ID11001=K30/K40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6735 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6735 10.000
Identifizierende Bestellnummer
6735 10.000
6735 10.000
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM FRA-BN 3S RF1A WN 39/40/41 ZYL HB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
10
10
mm
Schneidenlänge, max.
50
50
mm
Kraglänge
60
60
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Funktionslänge
80.000
80.000
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
39
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
39
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.110
0.110
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001005
ZYL01001005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
ZYL10G1000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型