5655 6.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_5655.prj},{NB=5655 6.000},{J21=5655 6.000},{A1=6},{B2=13},{B3=21},{B5=57},{B71=39.000},{A5=5.700},{C4=36},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E3=10},{E2=39},{F4=39},{D7=0.022},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9056550060000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F5=23.600},{G2=0.060},{G3=45},{J22=VHM SL-FRA-BN RF1 ALU 3S ~DIN6527L HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00601005},{J61=ZYL10F6000h$06},{DATE=2018-07-19},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9056550060000.dxf},{ID10003=9056550060000.stp},{ID10004=9056550060000_prop.xml},{ID10005=A_9056550060000.xml},{ID11001=K30/K40},{ID11002=BLANK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5655 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
5655 6.000
Identifizierende Bestellnummer
5655 6.000
5655 6.000
Produktbezeichnung
VHM SL-FRA-BN RF1 ALU 3S ~DIN6527L HB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
6
6
mm
Schneidenlänge, max.
13
13
mm
Kraglänge
21
21
mm
Gesamtlänge
57
57
mm
Funktionslänge
39.000
39.000
mm
Halsdurchmesser
5.700
5.700
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Rückspanwinkel
10
Grad
Seitenspanwinkel
39
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
39
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.022
0.022
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00601005
ZYL00601005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F6000h$06
ZYL10F6000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型