3504 50.000
Gühring
Fräsen
Bohrungsfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_cutter_with_bore/catalog_3504.prj},{NB=3504 50.000},{J21=3504 50.000},{A1=50},{B11=36.000},{B5=36},{C12=3},{C2=220},{C3=22},{D7=0.250},{F21=8},{F22=8},{H21=0},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9035040500000},{ID12100=0},{C32=0.021},{E2=30},{E3=11},{F4=30},{F5=280},{F6=0},{J7=0},{A4=MIN},{A6=MIN},{B9=MIN},{J23=WALZENSTIRNFRAESER},{J22=M42 WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN TYP},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN1880},{J8=FWA},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-83},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=FDA02200300},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035040500000.dxf},{ID10003=9035040500000.stp},{ID10004=9035040500000_prop.xml},{ID10005=A_9035040500000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=BLANK},{ID12001=WALZENSTIRNFRAESER},{ID12007=mm}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3504 - DIN1880 WALZENSTIRNFRAESER
Bill of material
3504 50.000
Identifizierende Bestellnummer
3504 50.000
3504 50.000
Produktbeschreibung
WALZENSTIRNFRAESER
WALZENSTIRNFRAESER
Produktbezeichnung
M42 WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN TYP
M42 WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN TYP
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
Normnummer
DIN1880
DIN1880
Bearbeitungsverfahren
FWA
Schneidendurchmesser
50
50
mm
Schnittbreite, min.
36.000
36.000
mm
Gesamthöhe
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FDA
Aufnahmeform, maschinenseitig
3
Aufnahmegröße, maschinenseitig
220
220
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
22
22
mm
Masse (Gewicht)
0.250
0.250
kg
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
8
8
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-83
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
8
8
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
FDA02200300
FDA02200300
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型