5018 6.000
Gühring
Tieflochbohren
Einlippenbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_single_fluted_gun_drills/catalog_5018.prj},{NB=5018 6.000},{J21=5018 6.000},{A11=6.000},{C12=1},{B3=162},{B4=148.000},{B5=210},{B6=160},{B71=209.100},{C3=16},{D1=1},{D7=0.106},{E1=120},{B7=0.900},{C4=48},{H22=4},{BLD=12},{ID12000=9050180060000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=160},{C33=-0.011},{F8=1},{G2=7},{G31=0},{G5=1},{H21=1},{J7=0},{J23=VH-KOPF TIEFLOCHBOH,},{J22=VHM-KOPF S-EINLIPPEN-TLB EB80 20XD ZL HA},{J3=GG},{H3=HMKOPF},{J1=WN TLB},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HW},{H5=TIN},{D2=N},{J6=ZYL01600115h$06},{J61=ZYL01G1600h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9050180060000.dxf},{ID10003=9050180060000.stp},{ID10004=9050180060000_prop.xml},{ID10005=A_9050180060000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5018 - WN TLB VH-KOPF TIEFLOCHBOH.
Bill of material
5018 6.000
Identifizierende Bestellnummer
5018 6.000
5018 6.000
Produktbeschreibung
VH-KOPF TIEFLOCHBOH,
Produktbezeichnung
VHM-KOPF S-EINLIPPEN-TLB EB80 20XD ZL HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HMKOPF
Normnummer
WN TLB
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
6.000
6.000
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
162
162
mm
Nutzlänge
148.000
148.000
mm
Gesamtlänge
210
210
mm
Spannutenlänge
160
160
mm
Funktionslänge
209.100
209.100
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16
16
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
1
Masse (Gewicht)
0.106
0.106
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
120
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Beschichtung
TIN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.900
0.900
mm
Schaftlänge
48
48
mm
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
12
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01600115h$06
ZYL01600115h$06
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1600h$06
ZYL01G1600h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型