Nederlands
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: GGB
Created: 12.05.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
BB1520EP22
GGB
工程塑料轴承
EP22
Powered by
CAD模型選擇
{ggb/solid_polymer_werk/ep22/ep22_flanged_bearings.prj},{NB=BB1520EP22},{IDNR=},{BESTNR=BB1520EP22},{DI=15},{DO=17},{DFL=23},{SFL=1.0},{B=20.0},{GEW=1.8},{HJ=+0,018/0},{DIA=+0,102/+0,032},{S=1.0},{CO=0.5},{RI=0.1},{R=0.3},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Technische Kunststoff-Gleitlager},{MAT=EP22},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=Korrosionsbeständig in feuchten / salzhaltigen Umgebungen},{FARBE=weiss},{FVL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
EP22 翻边轴承 mm - 翻边轴承 mm
明细表
BB1520EP22
产品型号
BB1520EP22
BB1520EP22
mm
内径
15
15
mm
外径
17
17
mm
翻边直径
23
23
mm
翻边
1.0
1.0
mm
宽度
20.0
20.0
mm
重量
1.8
1.8
g
轴承座/轴
+0,018/0
+0,018/0
mm
DIA
+0,102/+0,032
+0,102/+0,032
mm
S
1.0
1.0
mm
CO
0.5
0.5
mm
RI
0.1
0.1
mm
R
0.3
0.3
mm
链接GGB网站
Website
类别
Technical plastic plain bearings
材料
EP22
RoHS 认证
Yes
WEEE认证
Yes
低维护或免维护
Yes
干摩擦
Yes
含油
Yes
含脂
Yes
海关税号
84833080
材料特性
Corrosion resistant in humid/saline environments
倒角
white
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型