Nederlands
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: GGB
Created: 12.05.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
BB1512DU
GGB
金属复合轴承
DU
Powered by
CAD模型選擇
{ggb/metal_polymer_materials/du/du_bundbuchsen.prj},{NB=BB1512DU},{BESTNR=BB1512DU},{DI=15.000},{D0=17.000},{DFL=23.000},{B=12.000},{GEW=6.0},{ET1=H7/ f7},{ET2=+0.049/ -0.001},{S3=1.000},{SFL=1.0 +0.05/ -0.2},{SFLX=1.000},{C0=0.6 +/- 0.4},{C0X=0.600},{CI=-0.1 bis -0.5},{CIX=0.300},{RX=0.500},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DU},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=ja},{ZGS=FAR 25.853 und FAR 25.855},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
DU翻边轴承 mm - 翻边轴承 mm
明细表
BB1512DU
产品型号
BB1512DU
BB1512DU
内径
15.000
15.000
mm
外径
17.000
17.000
mm
翻边直径
23.000
23.000
mm
宽度
12.000
12.000
mm
重量
6.0
6.0
g
轴承座/轴
H7/ f7
H7/ f7
DI/DA
+0.049/ -0.001
+0.049/ -0.001
mm
壁厚
1.000
1.000
mm
翻边厚度
1.0 +0.05/ -0.2
1.0 +0.05/ -0.2
mm
外倒角
0.6 +/- 0.4
0.6 +/- 0.4
mm
内倒角
-0.1 to -0.5
-0.1 to -0.5
mm
链接GGB网站
Website
类别
Metal-polymer plain bearings
材料
DU
根据 ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C 标准测试
Yes
按照标准批准
FAR 25.853 und FAR 25.855
DIN ISO 3547
Yes
低维护或免维护
Yes
干摩擦
Yes
含油
Yes
含脂
Yes
海关税号
84833080
材料特性
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
性能提升
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型