6333105
GAMM
4-maniglie
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/4-maniglie/mf.prj},{NB=6333105},{SHA256=Zk+lGYpEbNykuA7TMSZ4sptNau/FKV2ky9dmgpWv78o=},{INAME=6333105},{NAME=6333105},{NNCUSTOM=MF},{NTCUSTOM=Maniglia},{NBCUSTOM=6333105},{LINACUSTOM=6333105},{STEPFILE=6333105_MF117.stp},{PNGFILE=MF},{DWGFILE=MF},{CODE=6333105},{MOD=MF/117},{B=117.0},{A=139},{E=24.5},{F=41},{C=34},{G=6},{H=9},{D=10.2},{D1=6.5},{WGT=41},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Foro passante.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MF - Maniglia
Bill of material
6333105
code
6333105
6333105
Modello
MF/117
MF/117
B
117.0
117.0
mm
A
139
139
mm
E
24.5
24.5
mm
F
41
41
mm
C
34
34
mm
G
6
6
mm
H
9
9
mm
D
10.2
10.2
mm
D1
6.5
6.5
mm
weight
41
41
g
Materiale
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Foro passante.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型