7330895
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/acpm.prj},{NB=7330895},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330895},{NAME=7330895},{NNCUSTOM=ACPM},{NTCUSTOM=Antivibrante cilindrico},{NBCUSTOM=7330895},{LINACUSTOM=7330895},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ACPM},{DWGFILE=ACPM},{CODE=7330895},{MOD=ACPM/50x30 M10x28},{A=50},{C=30},{D=M10},{L=28},{N=120},{MAT=Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 43
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
ACPM - Antivibrante cilindrico
Bill of material
7330895
code
7330895
7330895
Modello
ACPM/50x30 M10x28
ACPM/50x30 M10x28
A
50
50
mm
C
30
30
mm
D
M10
M10
L
28
28
mm
max static load
120
120
kg
Materiale
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作