7748170
GAMM
CGP_TC
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/11-cerniere/czc_ac.prj},{NB=7748170},{SHA256=Bd9DDsXvICqysdZERePKVAZ48YvRfOlj0ZZiLtUoNeE=},{INAME=7748170},{NAME=7748170},{NNCUSTOM=CZC/AC},{NTCUSTOM=Cerniera},{NBCUSTOM=7748170},{LINACUSTOM=7748170},{STEPFILE=7748170_CZC_AC.stp},{PNGFILE=CZC_AC},{DWGFILE=CZC_AC},{CODE=7748170},{MOD=CZC40/AC},{A=40},{B=40},{C=25},{E=25},{F=5},{G=14},{P=9},{Q=4},{M=M5},{H=11.0},{D=5.2},{WGT=55},{MAT=Zama cromata. Perno in acciaio inox. Foro liscio passante e perno in acciaio zincato filettato.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
CZC/AC - Cerniera
Bill of material
7748170
code
7748170
7748170
Modello
CZC40/AC
CZC40/AC
width
40
40
mm
Length
40
40
mm
Wheelbase length
25
25
mm
Wheelbase width
25
25
mm
base height
5
5
mm
base width
14
14
mm
base width
9
9
mm
pin diameter
4
4
mm
thread
M5
M5
thread Length
11.0
11.0
mm
hole diameter
5.2
5.2
mm
weight
55
55
g
Materiale
Zama cromata. Perno in acciaio inox. Foro liscio passante e perno in acciaio zincato filettato.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型