FHL140-75T1-HR-1-60-B-03-S1A3
菲格斯
有铁芯直线电机模组
FHL140
Powered by
CAD模型選擇
{freeges/fhl/fhl140/fhl140_asmtab.prj},{NB=FHL140-75T1-HR-1-60-B-03-S1A3},{MODEL=FHL140},{MC=75T1},{CCEL=HR},{NM=1},{STROKE=60},{ENCODER=B},{CL=03},{CC=S1},{CCC=A3},{PPATH=assemblies/fhl140_asmtpl.prj},{MS=3000},{ML=80},{TYPE=ZX}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FHL140 - 有铁芯直线电机模组
明细表
FHL140-75T1-HR-1-60-B-03-S1A3
本机型号
FHL140
马达型号
75T1
75T2
75T1
75T2
安装方式
HR:水平安装
WR:墙面安装
HR:水平安装
WR:墙面安装
动子个数
1:一个动子
1:一个动子
行程
编码器
B:磁栅尺
A:光栅尺
B:磁栅尺
A:光栅尺
线长
03:3m
05:5m
08:8m
10:10m
03:3m
05:5m
08:8m
10:10m
驱动器
S1:高创1代脉冲
F1:菲格斯脉冲
F1E:菲格斯总线
S1E:高创EtherCAT总线
S2:高创2代脉冲
S2E:高创2代EtherCAT总线
S1:高创1代脉冲
F1:菲格斯脉冲
F1E:菲格斯总线
S1E:高创EtherCAT总线
S2:高创2代脉冲
S2E:高创2代EtherCAT总线
控制电流
A3:3A
A3:3A
模组总长
278
A
79
M
1
N
4
MS
3000
最大负载
80
KG
TYPE
ZX
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型