FFB50-40-50-PW-42M-B1
菲格斯
全密型皮带模组
FFB50
FFB50-42M
Powered by
CAD模型選擇
{freeges/ffb/ffb50/ffb50-42m/ffb50-42m_asmtab.prj},{NB=FFB50-40-50-PW-42M-B1},{MODEL=FFB50},{BL=40},{STROKE=50},{MP=PW},{MB=42M},{IP=B1},{PPATH=assemblies/fhb50-42m_asmtpl.prj},{ML=3},{REPEATABILITY=±0.04},{MS=2000},{TYPE=DZ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FFB50-42M - Belt Drive
明细表
FFB50-40-50-PW-42M-B1
本机型号
FFB50
导程
40:40mm
40:40mm
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
马达折项
PW:马达上折
PM:马达下折
PW:马达上折
PM:马达下折
马达品牌
42M:赛雷
42M:赛雷
感应器
B1:1个外置感应器
B2:2个外置感应器
B3:3个外置感应器
C0:无感应器
B1:1个外置感应器
B2:2个外置感应器
B3:3个外置感应器
C0:无感应器
PCS
CNSORDERNO
FFB50-40-50-PW-42M-B1
模组总长
269.00
mm
A
75
M
3
N
4
PCS
重量
2.10
最大负载
3
KG
精度
±0.04
mm
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000
mm/s
TYPE
DZ
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型