目錄: Franke
Created: 22.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LVG-0200
Franke
Bearings
Bearing assemblies
LVG
Powered by
CAD模型選擇
{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvg/lvg_asmtab.prj},{NB=LVG-0200},{BBZ=LVG-0200},{KK=200},{D1=15},{D=9},{H=47},{H1=40},{M=M 8},{S=24},{T=9},{T1=35},{T2=15},{DA=262},{DI=140},{LA=243},{LI=159},{C0A=309},{C0R=124},{CA=39},{CR=36},{G=8x},{NDM=8},{GEW=4.1},{PPATH=lvg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LVG - Drehverbindungen
Bill of material
LVG-0200
Order ref.
LVG-0200
LVG-0200
Abmessung
200
200
mm
Abmessung
15
15
mm
Abmessung
9
9
mm
Abmessung
47
47
mm
Abmessung
40
40
mm
Gewinde
M 8
M 8
Abmessung
24
24
mm
Abmessung
9
9
mm
Abmessung
35
35
mm
Abmessung
15
15
mm
Abmessung
262
262
mm
Abmessung
140
140
mm
Abmessung
243
243
mm
Abmessung
159
159
mm
Tragzahlen
309
309
kN
Tragzahlen
124
124
kN
Tragzahlen
39
39
kN
Tragzahlen
36
36
kN
Befestigung je Ring
8x
8x
Gewicht
4.1
4.1
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型