A413008-1920
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/413008.prj},{NB=A413008-1920},{CODE=A413008-1920},{FILENAME=A413008-1920_00},{J=1\"1/16-12 UN-2A},{A=47,63},{B=22,23},{I=52},{I1=60}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
413008 - RUN (ADJ) TEE MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
Bill of material
A413008-1920
Code
A413008-1920
Thread
1"1/16-12 UN-2A
A
47,63
mm
B
22,23
mm
I
52
mm
I1
60
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型