A411512-1926
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/411512.prj},{NB=A411512-1926},{CODE=A411512-1926},{FILENAME=A411512-1926_02},{F=G3/4-14 A GAS},{A=50,8},{B=23,8},{I=54},{I1=57}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
411512 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
Bill of material
A411512-1926
Code
A411512-1926
A411512-1926
Thread
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
A
50,8
50,8
mm
B
23,8
23,8
mm
I
54
54
mm
I1
57
57
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型