A407541-1933
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/407541.prj},{NB=A407541-1933},{CODE=A407541-1933},{FILENAME=A407541-1933_00},{F=G1\"-11 A GAS},{A=50,8},{B=23,8},{C=11},{I=25},{I1=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
407541 - 90° MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
Bill of material
A407541-1933
Code
A407541-1933
A407541-1933
Thread
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
A
50,8
50,8
mm
B
23,8
23,8
mm
C
11
11
mm
I
25
25
mm
I1
50
50
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型