A407507-2525
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/407507.prj},{NB=A407507-2525},{CODE=A407507-2525},{FILENAME=A407507-2525_02},{J=1\"5/16-12 UN-2A},{A=57,15},{B=27,76},{I=65},{I1=66}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
407507 - 90° (ADJ) MALE JIC - SAE 6000 PSI FLANGE
Bill of material
A407507-2525
Code
A407507-2525
A407507-2525
Thread
1"5/16-12 UN-2A
1"5/16-12 UN-2A
A
57,15
57,15
mm
B
27,76
27,76
mm
I
65
65
mm
I1
66
66
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型