A407046-2533
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/407046.prj},{NB=A407046-2533},{CODE=A407046-2533},{FILENAME=A407046-2533_01},{F=G1\"-11 A GAS},{A=52,37},{B=26,19},{C=11},{I=25},{I1=48}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
407046 - 90° MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
Bill of material
A407046-2533
Code
A407046-2533
A407046-2533
Thread
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
A
52,37
52,37
mm
B
26,19
26,19
mm
C
11
11
mm
I
25
25
mm
I1
48
48
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型