A402240-3242
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/402240.prj},{NB=A402240-3242},{CODE=A402240-3242},{FILENAME=A402240-3242},{F=G1\"1/4-11 GAS},{A=58,72},{B=30,18},{C=11},{D=22},{I=21},{T=41}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
402240 - STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
Bill of material
A402240-3242
Code
A402240-3242
A402240-3242
Thread
G1"1/4-11 GAS
G1"1/4-11 GAS
A
58,72
58,72
mm
B
30,18
30,18
mm
C
11
11
mm
D
22
22
mm
I
21
21
mm
T
41
41
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型