A402031-3848
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/402031.prj},{NB=A402031-3848},{CODE=A402031-3848},{FILENAME=A402031-3848_00},{F=DN48},{A=69,85},{B=35,71},{C=13,5},{I=24},{T=38}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
402031 - BRAZE OR WELD-ON SAE 3000 PSI FLANGE
Bill of material
A402031-3848
Code
A402031-3848
A402031-3848
Thread
DN48
DN48
A
69,85
69,85
mm
B
35,71
35,71
mm
C
13,5
13,5
mm
I
24
24
mm
T
38
38
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型