A402019-2533
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/4_flanges/402019.prj},{NB=A402019-2533},{CODE=A402019-2533},{FILENAME=A402019-2533_00},{F=G1\"-11 A GAS},{A=52,37},{B=26,19},{C=11},{I=17},{I1=49}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
402019 - STRAIGHT MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
Bill of material
A402019-2533
Code
A402019-2533
A402019-2533
Thread
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
A
52,37
52,37
mm
B
26,19
26,19
mm
C
11
11
mm
I
17
17
mm
I1
49
49
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型