FLEXA GM-N/C 10531000004
Flexa
accessories
GM - Counternut
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/accessories/gm/gm_n_c.prj},{NB=FLEXA GM-N/C 10531000004},{ART=10531000004},{ARTOLD=0531.000.004},{NPT=3/4\"},{SW=30.0},{S=3.5},{EM=33.000},{GKD=23.130},{GEW=0.740},{VPE=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
GM-N/C - Counternut
Bill of material
FLEXA GM-N/C 10531000004
FLEXA No.
10531000004
10531000004
ANSI / ASME B1.20.1
3/4"
3/4"
SW
30.0
30.0
mm
S
3.5
3.5
mm
Weight
0.740
0.740
kg/100
Packing unit
100
100
piece(s)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型