FLEXA EWM-M 10360M20M25
Flexa
accessories
EWM - Enlargement
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/accessories/ewm/ewm_m.prj},{NB=FLEXA EWM-M 10360M20M25},{ART=10360M20M25},{ARTOLD=0360.M20.M25},{METR1=M20x1.5},{METR2=M25x1.5},{SW=27.00},{L=18.5},{L1=6.0},{GEWAA=20.000},{GEWKA=18.160},{GEWAI=25.00},{GEWKI=23.16},{PMETR=1.500},{L2=3.000},{DI=15.0},{GEW=2.050},{VPE=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
EWM-M - Outer and inner thread
Bill of material
FLEXA EWM-M 10360M20M25
FLEXA No.
10360M20M25
10360M20M25
Article no.
0360.M20.M25
0360.M20.M25
mm
EN 60423
M20x1.5
M20x1.5
mm
METR2
M25x1.5
M25x1.5
mm
Wrench size across flats
27.00
27.00
mm
Total Length
18.5
18.5
mm
Gewindelänge Aussen
6.0
6.0
mm
Weight
2.050
2.050
kg/100
Packing units
50
50
piece(s)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型