目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2017.43.08.P.011.030.0
FIBRO
标准件
斜楔
滚柱斜锲系列
2017.43. 滚柱斜锲系列 FRC
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k03/k03_01/2017_43_08.prj},{NB=2017.43.08.P.011.030.0},{ASFVIS=mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage},{B=78},{L=184.8},{H=218.3},{H4=90.74},{L1=50.00},{L2=100},{L3=84},{L4=162},{D=161.700},{WA=50},{WT=0},{SW=27},{SP=20.7},{FW=45},{FR=2.3},{GEW=9.560},{ZTC=84669400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2017.43.08. - 滚柱斜锲系列 FRC
明细表
2017.43.08.P.011.030.0
订购编号
2017.43.08.P.011.030.0
2017.43.08.P.011.030.0
式样
mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage
mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage
B
78
mm
L
184.8
184.8
mm
H
218.3
218.3
mm
H4
90.74
90.74
mm
L1
50.00
50.00
mm
L2
100
100
mm
L3
84
84
mm
L4
162
162
mm
D
161.700
161.700
mm
β
50
50
°
α
0
0
°
SW
27
27
mm
SP
20.7
20.7
mm
FW
45
kN
FR
2.3
2.3
kN
体重
9.560
9.560
kg
海关税号
84669400
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型