目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.14.00.100.080.1.2
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.11. 下置式斜楔 FSAC
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_07/2016_14.prj},{NB=2016.14.00.100.080.1.2},{L=274},{B=175},{H=200},{HW=100},{L2=150},{L4=220},{D=250},{WA=0},{FW=80},{FR=1.33},{WT=45},{SW=80},{SP=80.0},{BCB=100},{GEW=39.000},{ZTC=84669400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.14/CATIA/w_0/b_100mm/2016.14.00.100.080.1.2__CM.CATPart.zip}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2016.14. - 下置式斜楔 FSAS
明细表
2016.14.00.100.080.1.2
订购编号
2016.14.00.100.080.1.2
2016.14.00.100.080.1.2
L
274
274
mm
B
175
175
mm
H
200
200
mm
HW
100
100
mm
L2
150
150
mm
L4
220
220
mm
D
250
250
mm
β
0
°
Working force
80
80
kN
Return force
1.33
1.33
kN
α
45
°
冲程
80
80
mm
SP
80.0
80.0
mm
体重
39.000
39.000
kg
海关税号
84669400
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型