目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.00.26.24.02
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
附件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/k01_16/2018_00_26_24.prj},{NB=2018.00.26.24.02},{BC=2018.00.26.24.02},{DOC=2018_00_26_24.pdf},{DN=DN 20},{M=M30x2},{MINH=30.000},{D1=20.000},{D2=16.000},{L1=37.000},{L2=26.500},{L3=44.500},{SW1=27.000},{SW2=36.000},{L4=16.000},{L5=23.200},{D4=31.180},{L6=1.200},{D5=41.569},{L7=15.500},{D8=25.450},{L8=1.050},{A=3.680},{D6=22.900},{GEW=0.050},{ZTC=82073010},{MAT=Stahl}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.00.26.24. - 可旋转 T 形螺栓连接, 套件
明细表
2018.00.26.24.02
订购编号
2018.00.26.24.02
2018.00.26.24.02
软管 标称尺寸
DN 20
DN 20
软管接口 螺纹
M30x2
M30x2
D1
20.000
20.000
D2
16.000
16.000
L1
37.000
37.000
L2
26.500
26.500
L3
44.500
44.500
SW1
27.000
27.000
SW2
36.000
36.000
体重
0.050
0.050
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型