目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.00.10.00.02.1
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
附件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/k01_16/2018_00_10_00_02_1.prj},{NB=2018.00.10.00.02.1},{BC=2018.00.10.00.02.1},{DOC=2018_00_10_00_02_1.pdf},{SNG=DN20},{M=3/4},{MINH=26.441},{NG=0.800},{L1=71.000},{L2=46.000},{SW=36.000},{L=152.000},{MAT=Stahl},{GEW=0.001},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.00.10.00.02.1 - 插头快速接头
明细表
2018.00.10.00.02.1
订购号
2018.00.10.00.02.1
软管 标称尺寸
DN20
Thread
3/4
最大下压/接收器速度
0.800
m/s
L1
71.000
mm
L2
46.000
mm
扳手开口度
36.000
mm
L
152.000
mm
材料
Stahl
重量
0.001
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型