目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.11.09000.024
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 90 kN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/090/2018_11_09000.prj},{NB=2018.11.09000.024},{S=24},{E=159.0},{L=268.0},{L1=236.0},{RFANF=10.000},{RFEND=14.600},{ZD=120.1},{PZD=90.000},{MB=148.000},{MS=170.000},{MK=159.000},{MKT=16.000},{PH=63.000},{PUZD=32.000},{PW=12.000},{UZD=63.000},{V=126.000},{B1=120.000},{B2=24.000},{B22=24.000},{B3=12.000},{B4=25.000},{C1=27.000},{C2=18.000},{C3=42.500},{D1=17.500},{D2=25.000},{D3=16.000},{D4=45.200},{D5=20.000},{D6=11.000},{D7=26.000},{H1=55.000},{H2=12.000},{H3=26.000},{H4=30.000},{H5=14.500},{L6=30.000},{L2=65.000},{L3=20.000},{L4=70.500},{L5=3.000},{MB1=144.000},{MS1=154.500},{NV=8.000},{UZD1=60.500},{SL=0.000},{HO1=21.000},{HO2=87.000},{HO3=50.500},{D8=16.000},{B5=10.000},{B6=120.000},{B7=50.000},{SA=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.11.09000. - 模具滑阀 紧凑型 90 kN
明细表
2018.11.09000.024
订购号
2018.11.09000.024
2018.11.09000.024
冲程 max.
24
24
mm
冲程
mm
Enter value for SA
冲程
mm
cm
inch
ft
確定
E
159.0
159.0
mm
L
268.0
268.0
mm
L1
236.0
236.0
mm
复位力, 行程初始
10.000
kN
复位力, 行程 结束
14.600
kN
HYD
液压接口
ELF
排气阀
材料
Stahl
重量
33.500
33.500
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型