目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.60.04000.050
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 40 kN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/040/2018_60_04000_asmtab.prj},{NB=2018.60.04000.050.1},{DOC=2018_60_04000.pdf},{S=50},{SA=0.000},{LMIN=245.000},{FP=1.000},{RFANF=4.200},{RFEND=8.400},{B=73.500},{PPATH=040_99/2018_60_04000_asmsbl.prj},{HYD=Hydraulikanschluss},{ELF=Entlüftungsventil},{SGA=Stickstoffgasanschluss},{VS=Verdrehsicherung},{MAT=Stahl},{GEW=6.960},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.60.04000. - Force cylinder 40 kN with mounting flange
明细表
2018.60.04000.050
订购号
2018.60.04000.050
2018.60.04000.050
冲程 max.
50
50
mm
冲程
mm
Enter value for SA
冲程
mm
cm
inch
ft
確定
LMIN
245.000
245.000
mm
Flange position
Top
Hose
Bottom
Top
Hose
Bottom
复位力, 行程初始
4.200
kN
复位力, 行程 结束
8.400
kN
HYD
液压接口
ELF
排气阀
SGA
氮气接口
VS
防扭转元素
材料
Stahl
重量
6.960
6.960
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型