目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.25.04000.060
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 40 kN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/040/2018_25_04000_asmtab.prj},{NB=2018.25.04000.060},{DOC=2018_25_04000.pdf},{S=60},{SA=0},{L=292.0},{L1=281.000},{L2=202.000},{LMIN=232.0},{MDL=HCP-P-040-060},{PPATH=040_99/2018_25_04000_asmsbl.prj},{HYD=Hydraulikanschluss},{ELF=Entlüftungsventil},{SGA=Stickstoffgasanschluss},{HYDF=Hydraulik-Füllöffnung},{MAT=Stahl},{GEW=15.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.25.04000. - 发送器 工作气缸 40 kN 带单独蓄压器
明细表
2018.25.04000.060
订购号
2018.25.04000.060
2018.25.04000.060
冲程 max.
60
60
mm
冲程
mm
Enter value for SA
冲程
mm
cm
inch
ft
確定
Max. length
292.0
292.0
mm
L1
281.000
281.000
L2
202.000
202.000
HYD
液压接口
ELF
排气阀
SGA
氮气接口
HYDF
液压加注口
材料
Stahl
重量
15.000
15.000
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型