目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2489.00.53.02.01
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
冷却系统
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/kuehlung/2489_00_53__01.prj},{NB=2489.00.53.02.01},{IDNR=02},{M=G1/4},{DN=10.000},{GA=13.160},{GK=11.450},{D=16.000},{SW=19.000},{L=28.000},{DI=6.500},{DB=18.000},{DD=19.000},{DH=1.200},{BH=2.000},{H=8.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2489.00.53.xx.01 - Hose connector, straight
明细表
2489.00.53.02.01
订购编号
2489.00.53.02.01
2489.00.53.02.01
Male thread
G1/4
G1/4
mm
Nennweite Schlauch
10.000
10.000
mm
D
16.000
16.000
mm
扳手开口度
19.000
19.000
mm
长度
28.000
28.000
mm
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型