目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.25.01.10.0150
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
冷却系统
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/kuehlung/2480_00_25_01_10.prj},{NB=2480.00.25.01.10.0150},{SW=19.000},{SWE=21.900},{L1=150},{P=10.000},{LMIN=150.000},{LMAX=1499.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.00.25.01.10. - 软管DN10以24°锥,直/直
明细表
2480.00.25.01.10.0150
订购编号
2480.00.25.01.10.0150
2480.00.25.01.10.0150
扳手开口度
19.000
mm
SWE
21.900
mm
长度
mm
Enter value for L1
长度
mm
cm
inch
ft
確定
分级
10.000
10.000
mm
LMIN
150.000
150.000
mm
LMAX
1499.000
1499.000
mm
体重
0.131
0.131
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型