目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.26.26
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
气体连接
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/gasanschluss/2480_00_26_26.prj},{NB=2480.00.26.26},{DOC=2480_00_26.pdf},{SW=12.000},{ZTC=82073010},{GEW=0.034}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.00.26.26 - 转换接头 90°-24°锥, 软管-软管, DN5
明细表
2480.00.26.26
订购编号
2480.00.26.26
目录页
2480_00_26.pdf
扳手开口度
12.000
mm
海关税号
82073010
体重
0.034
kg
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型