目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2489.16.05000
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
Nominal Force 5000 daN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/5000/2489_16_05000.prj},{NB= 2489.16.05000-(0)},{IDNR=5000.000},{NH=35.000},{H=0},{D=150.000},{D1=65.000},{L=300.000},{C=182.000},{D3=100.000},{M=10.000},{B=27.500},{MK=8.500},{MKT=19.000},{MT=16.000},{DE=142.000},{E=8.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
明细表
2489.16.05000
订购编号
2489.16.05000
Nennkraft
5000.000
daN
冲程 max.
35.000
mm
冲程
0.000
5.000
7.500
10.000
15.000
20.000
22.500
30.000
0.000
5.000
7.500
10.000
15.000
20.000
22.500
30.000
mm
Cylinder diameter
150.000
mm
Piston rod diameter
65.000
mm
长度
300.000
mm
Anschluss Ventilblock
182.000
mm
Teilkreis Befestigung
100.000
mm
Befestigungs Gewinde
10.000
mm
Lage Einstich oben
27.500
mm
Core
8.500
mm
Kernlochtiefe
19.000
mm
Thread depth
16.000
mm
Durchmesser Haltenut
142.000
mm
Breite Haltenut
8.000
mm
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型