目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2664.07.06
FIBRO
标准件
精密零件
固定座 和 飾品
球锁固定座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e09/e09_04/2664_07_asmtab.prj},{NB=2664.07.06},{D2=6.000},{D4=3.000},{ZSDD=6.600},{ZSDK=11.000},{A=35.000},{A1=19.000},{A3=11.100},{A4=6.000},{B=37.500},{C=32.000},{E1=9.000},{E2=23.000},{E3=8.000},{KD=6.000},{ZST=7.000},{R1=8.000},{R2=8.000},{X=5.700},{F=14.000},{E=5.200},{M=6.000},{FEKL=8.800},{DSTIFT=6.000},{PPATH=e09_04_99/2664_07_asmsbl.prj},{GEW=0.210},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2664.07. - 球锁固定座, 轻型结构形式
明细表
2664.07.06
订购编号
2664.07.06
Punch locating hole
6.000
mm
D4
3.000
mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600
mm
Senkungsdurchmesser
11.000
mm
长度
35.000
Bef.Stich X
19.000
mm
Bef.Stich Y
11.100
mm
Chamfer length
6.000
mm
宽度
37.500
mm
高度
32.000
mm
E1
9.000
mm
E2
23.000
mm
E3
8.000
mm
滚珠直径
6.000
mm
Senkungstiefe
7.000
mm
R1
8.000
mm
R2
8.000
mm
X
5.700
mm
F
14.000
mm
E
5.200
mm
M
6.000
mm
FEKL
8.800
mm
DSTIFT
6.000
mm
HPTYP
4207.000
mm
体重
0.210
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型