目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
276.1.0610.010
FIBRO
标准件
精密零件
钻套 DIN 172/179
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e06/276.prj},{NB=276.1.0610.010},{DOC=276_pdf},{D1MIN=6.100},{D1MAX=8.000},{D1=6.1},{P=0.100},{D2=12.000},{D3=15.000},{L1=10},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=276.1.0610.010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
276. - 钻套 带凸缘, DIN 172 式样 A
明细表
276.1.0610.010
订购编号
276.1.0610.010
276.1.0610.010
目录页
276_pdf
D1MIN
6.100
6.100
mm
D1MAX
8.000
8.000
mm
导向直径
mm
Enter value for D1
导向直径
mm
cm
inch
ft
確定
外径
12.000
12.000
mm
D3
15.000
15.000
mm
长度
10.000
16.000
20.000
10.000
16.000
20.000
mm
L2
7.000
7.000
mm
体重
0.008
0.008
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型