目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2606.6C4
FIBRO
标准件
精密零件
精密冲裁凹模
精密冲裁凹模 ISO 8977
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e03/e03_06/2606.prj},{NB=2606.6C4},{DOC=2606_pdf},{BD2=16},{BD4=9.500},{P=1.2},{BL1=20},{BL=5},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2606. - 精密冲裁凹模 无凸缘, 毛坯, ISO 8977
明细表
2606.6C4
目录页
2606_pdf
订购编号
2606.6C4
2606.6C4
外径 导套
16
16
mm
Durchmesser Freimachung
9.500
9.500
mm
切削刀刃直径/長度切削刃形式
1.2
1.2
mm
長度 of guide bush
20.000
22.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
20.000
22.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
mm
切割长度
5.000
8.000
5.000
8.000
mm
体重
0.023
0.023
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型